Induktivni sensor
IM0011
IME2015BFBOA
Induktivni sensor
IM0011
IME2015BFBOA
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- S kombiniranim izlazom AC/DC i dvovodnom tehnologijom
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Veliko područje radnog napona
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 120 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 6 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 6,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 20 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 55 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 603 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 188,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 120 |
Materijali | PPE |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|