- Proizvodi
- IM000A
Induktivni sensor
IM000A
IME2015BFBOA/3D
Induktivni sensor
IM000A
IME2015BFBOA/3D
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IM001A Usporedba proizvoda: IM000A / IM001A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 121 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 6 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 6,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 150; (350 (...50 °C); kod primjene izvan opasnog područja: 250 (...80 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (350 (...50 °C); kod primjene izvan opasnog područja: 250 (...80 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 70 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 54; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 65) |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP54 T95°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,211 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 121 |
Materijali | PPE |
Zakretni moment pritezanja za kabelski priključak [Nm] | 3,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone |
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 5,5...13 mm |
---|