Induktivni sensor
IL5021
ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT
Induktivni sensor
IL5021
ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT
- Osobito kompaktni pravokutni dizajn
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Sa čvrstim konektorom M8
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2,5 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 8 x 8 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2,5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...2,02 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 3449 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 13,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 8 x 8 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; LCP |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 1; (dubina umetka: > 5 mm) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|