Induktivni sensor
IIM219
IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
Induktivni sensor
IIM219
IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
- Odobrenje 1. vrste od strane tijela Kraftfahrt-Bundesamt (njemački Savezni ured za promet motornih vozila)
- Široko područje radne temperature
- Visoka ulazna zaštita za potrebe teških industrijskih uvjeta
- Visoki stupanj otpornosti na EMC prema automobilskim standardima
- Veliko područje radnog napona
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje |
---|---|
Primjena | Upotreba u mobilnim i robusnim područjima primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...60 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...9,72 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,45 / Bakar: 0,35 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 907 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 696,2 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Navlaka s navojima: Plemeniti čelik; prednja strana senzora: LCP prirodno; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 15 m, PUR; izgaranje prema ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|