Induktivni senzori od cjelovitog metala
IIC224
IIK3010-BPKG/AM/US-104
Induktivni senzori od cjelovitog metala
IIC224
IIK3010-BPKG/AM/US-104
- Za uporabu u strojnim alatima i metalurgiji
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Trajno čitljiva laserska naljepnica
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Cjelovito metalno kućište | |
---|---|---|
Primjena | Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima | |
Snaga tlaka [bar] | 100 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...8,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,6 / Mjed: 0,8 / Aluminij: 0,6 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 68; ("Coolant") |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1258 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 135 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 80 |
Cjelovito metalno kućište | da |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|