- Proizvodi
- II5901
Induktivni sensor
II5901
IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS
Induktivni sensor
II5901
IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 12; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 20 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...16,2 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 1 / Mjed: 1,3 / Aluminij: 1 / Bakar: 0,8 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|