- Proizvodi
- II5871
Induktivni sensor
II5871
IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC
Induktivni sensor
II5871
IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 44 |
Primjena
Posebno svojstvo | Optička pomoć namještanja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...9,7 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,5 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 44 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed s premazom PTFE-a; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optička pomoć namještanja | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PVC |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |