Induktivni sensor
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
Induktivni sensor
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Široko područje radne temperature
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 22 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 22 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...17,82 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1083 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | ne | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 118 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP Bijelo; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|