Induktivni sensor
II5742
IIK3015BBPKG/US-104
Induktivni sensor
II5742
IIK3015BBPKG/US-104
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 10 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,15 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1083 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 125 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT Bijelo; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|