1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. II5702

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Induktivni sensor

II-2015-FRKG/30mPPU

II5702
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
Radni napon [V] 10...55 DC
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA] 4
Maks. struja propuštanja [mA] 0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 400
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 200
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 15
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 15 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...12,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 30 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — II5702-00 — 08.11.1994 —