- Proizvodi
- II5402
Induktivni sensor
II5402
IIA3010-BNKG/V4A
Induktivni sensor
II5402
IIA3010-BNKG/V4A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 5; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...8,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
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
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|