Induktivni sensor
II5321
IIE2015-FRKG
Induktivni sensor
II5321
IIE2015-FRKG
- Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
- Široko područje radne temperature
- Dvovodna tehnologija
- S komorom terminala koja se može zakrenuti za 90°
- Veliko područje radnog napona
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4,6 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1699 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 116 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | PBT; završna kapica: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|