1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. II0073

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

II0073

Induktivni sensor

IIA2010-ABOW/V4A/20m
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
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 20...250 AC
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 5,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 20
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — II0073-00 — 13.01.2017 —