- Proizvodi
- II0041
Induktivni sensor
II0041
IIA2010-ABOW/20m
Induktivni sensor
II0041
IIA2010-ABOW/20m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 5,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 20 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...8,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|