Induktivni sensor
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
Induktivni sensor
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Veliko područje radnog napona
- Dvovodna tehnologija
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Primjena
Montaža | rabite u opasnim područjima samo ako je ugrađen zaštitni poklopac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno | |
---|---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 6 | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 6,5 | |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 | |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 150 | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 | |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | ne | |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 15 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 607 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 489 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom; Zaštitna kapica: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,50 mm² |
---|