- Proizvodi
- IGT233
Induktivni senzori od cjelovitog metala
IGT233
IGK3012-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Induktivni senzori od cjelovitog metala
IGT233
IGK3012-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Cjelovito metalno kućište; Faktor ispravljanja K=1 |
---|---|
Primjena | Uporaba u vlažnim područjima u industriji hrane i pića |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...9,72 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 1 / Mjed: 1 / Aluminij: 1 / Bakar: 1 |
---|---|
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Faktor ispravljanja K=1 | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Cjelovito metalno kućište | da |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|