Induktivni sensor
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
Induktivni sensor
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
- Prikladno za industrijske, mobilne, rashladne i mazive primjene
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Fleksibilna uporaba zbog velikog raspona radne temperature
- Sigurno otkrivanje zbog velikog osjetilnog raspona i niskih tolerancija senzora
- Smanjena pohrana zbog širokog raspona primjena
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje |
---|---|
Primjena | Prikladno za industrijske, mobilne, rashladne i mazive primjene; Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 12 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...9,72 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1134 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | ne | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 46,2 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|