Induktivni sensor
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
Induktivni sensor
IGM206
IGK3008BBPKG/M/60V/6M/ZH
- Odobrenje 1. vrste od strane tijela Kraftfahrt-Bundesamt (njemački Savezni ured za promet motornih vozila)
- Široko područje radne temperature
- Visoka ulazna zaštita za potrebe teških industrijskih uvjeta
- Visoki stupanj otpornosti na EMC prema automobilskim standardima
- Veliko područje radnog napona
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje |
---|---|
Primjena | Upotreba u mobilnim i robusnim područjima primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...60 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...6,48 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,45 / Bakar: 0,35 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 307,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; prednja strana senzora: LCP; zaporne matice: Mjed |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; izgaranje prema ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|