- Proizvodi
- IGC215
Induktivni sensor
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Induktivni sensor
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IGC250 Usporedba proizvoda: IGC215 / IGC250 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima |
Mediji | Prepoznaje samo ferometale; neosjetljivo na strugotine aluminija |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 25 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...4,05 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 68; ("Coolant") |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|