Induktivni sensor
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
Induktivni sensor
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
- Precizni linearni izlazni signal
- Iznimno visoka ponovljivost
- Za beskontaktno mjerenje udaljenosti
- Široko područje radne temperature
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 15...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (linearni; gradijent: 2,22 mA/mm; za prednji i ciljni pristup od blagog čelika: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] | 0,8...8 |
---|
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Linearna pogreška analognog izlaza [%] | ± 1 %; (od IA max) |
Ponovljivi analogni izlaz [%] | ± 1 %; (od IA max) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 952 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 79,06 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; izgaranje prema ECE R118 rev. 2; 3 x 0,50 mm² |
---|