- Proizvodi
- IG6592
Induktivni sensor
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Induktivni sensor
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...6,48 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 75 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | Navlaka s navojima: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|