Induktivni sensor
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
Induktivni sensor
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Široko područje radne temperature
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- S iznimno savitljivim kabelom
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4,6 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,8 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...4,05 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1835 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 319,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PUR / PVC; visoko fleksibilan; 2 x 0,5 mm² |
---|