- Proizvodi
- IG5604
Induktivni sensor
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
Induktivni sensor
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IGC226 Usporedba proizvoda: IG5604 / IGC226 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...4,05 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
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
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|