- Proizvodi
- IG5027
Induktivni sensor
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Induktivni sensor
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IG5578 Usporedba proizvoda: IG5027 / IG5578 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 120 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...6,5 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A |
---|