- Proizvodi
- IG0319
Induktivni sensor
IG0319
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-100AK
Induktivni sensor
IG0319
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-100AK
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IG0334 Usporedba proizvoda: IG0319 / IG0334 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
Primjena
Posebno svojstvo | Otpornost na elektromagnetsko polje |
---|---|
Otpornost na elektromagnetsko polje | da |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...140 AC/DC |
Zaštitna klasa | I |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 5,5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 5,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 300 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 420 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | Latch (blokada ponovnog uključivanja nakon kratkog spoja) |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...6,5 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | Mjed; PES; s premazom PTFE-a |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |