Induktivni sensor
IG0006
IG-2008-ABOA
Induktivni sensor
IG0006
IG-2008-ABOA
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Veliko područje radnog napona
- Dvovodna tehnologija
- Široko područje radne temperature
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 6 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 6,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 50 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...6,5 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 604 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 68 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|