- Proizvodi
- IFT23A
Induktivni sensor
IFT23A
IFB23,5BARKG/M/V4A/US102DRS/3G
Induktivni sensor
IFT23A
IFB23,5BARKG/M/V4A/US102DRS/3G
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 3,5 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje |
---|---|
Primjena | Uporaba u vlažnim područjima u industriji hrane i pića |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 3,5 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...2,84 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3G EEx nA II T6 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PEEK |
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
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|