- Proizvodi
- IFT231
Induktivni sensor
IFT231
IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Induktivni sensor
IFT231
IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | Uporaba u vlažnim područjima u industriji hrane i pića |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10; (samo u 3-žičnom pogonu) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2; (samo u 2-vodnom pogonu) |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,6; (samo u 2-vodnom pogonu) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,62 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,036 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PEEK |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |