Induktivni sensor
IFT230
IFB3004-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Induktivni sensor
IFT230
IFB3004-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Široko područje radne temperature
- Otporno na temperaturni udar čak i u slučaju čestih promjena temperature
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | redovit postupak čišćenja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1773 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 25,6 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PEEK |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|