Induktivni sensor
IFS252
IFK3004BBPKG/2M/PUR
Induktivni sensor
IFS252
IFK3004BBPKG/2M/PUR
- Prikladno za industrijske, mobilne, rashladne i mazive primjene
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Fleksibilna uporaba zbog velikog raspona radne temperature
- Sigurno otkrivanje zbog velikog osjetilnog raspona i niskih tolerancija senzora
- Smanjena pohrana zbog širokog raspona primjena
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Primjeren za povlačni lanac; Povećano osjetilno područje |
---|---|
Primjena | Prikladno za industrijske, mobilne, rashladne i mazive primjene; Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,24 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 861 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 77,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kućište | Tip navoja | ||||
Način ugradnje | izravno ugradivo | ||||
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||
Oznaka navoja | M12 x 1 | ||||
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT Narančasto; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; izgaranje prema ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm² |
---|