Induktivni sensor
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
Induktivni sensor
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
- Visoka otpornost na udar i vibraciju za uporabu u mobilnim strojevima
- Odobrenje 1. vrste od strane tijela Kraftfahrt-Bundesamt (njemački Savezni ured za promet motornih vozila)
- Visoka otpornost na buku
- Veliki raspon radne temperature i radnog napona
- Visoka ulazna zaštita za potrebe teških industrijskih uvjeta
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje |
---|---|
Primjena | Upotreba u mobilnim i robusnim područjima primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...60 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5; (samo u 2-vodnom pogonu) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 400 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...3,24 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,4 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; prednja strana senzora: LCP prirodno; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |