Induktivni senzor sučelja AS
IFC247
IFK2004BASI /M/US-104
Induktivni senzor sučelja AS
IFC247
IFK2004BASI /M/US-104
- Za uporabu u strojnim alatima i metalurgiji
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Sa sučeljem AS-i
- Jasno vidljivo pokazivanje funkcije i statusa prekapčanja
- Trajno čitljiva laserska naljepnica
Značajke proizvoda
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1000 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 68; ("Coolant") |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1574 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Certifikat AS-i | 57001 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 28 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: LCP bezbojno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|