You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. IFC234

Induktivni sensor

IFC234

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

Induktivni sensor

IFC234

IFK2004BFRKG/2LED/US-104

  • Čvrsto kućište za uporabu u metalurgiji
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
  • Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
  • S optičkim postavljanjem i pomoći pri namještanju
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm] 4
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 60
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja
Primjena Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA] 4
Maks. struja propuštanja [mA] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 700
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 4
Radni razmak [mm] 0...3,25
Povećano osjetilno područje da
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4
Histereza [% od Sr] 1...15
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 68; ("Coolant")
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 1424
Mehanički podaci
Težina [g] 27,7
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP Bijelo; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom
Zakretni moment pritezanja [Nm] 7
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x 90° LED, Žuto
pomoć pri namještanju 1 x LED, Crveno
Optička pomoć namještanja da
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno