- Proizvodi
- IFC221
Induktivni sensor
IFC221
IFG2004-BRKG/M/7,00M/ /PH
Induktivni sensor
IFC221
IFG2004-BRKG/M/7,00M/ /PH
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 12 |
Primjena
Primjena | Uporaba u strojnim alatima, rashlađivačima i mazivima |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,4 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 68; ("Coolant") |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Cilindrično |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 12 |
Materijali | prednja strana senzora: LCP; kućište: Plemeniti čelik; Kutni pričvršćivač: Plemeniti čelik; prozor LED: PEI |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|