Induktivni sensor
IF9223
IFB2002-ARKG/6M/PUR
Induktivni sensor
IF9223
IFB2002-ARKG/6M/PUR
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Široko područje radne temperature
- Dvovodna tehnologija
- Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN | |
---|---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4,6 | |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2 | |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,6 | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,6 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1912 |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; završna kapica: PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|