- Proizvodi
- IF7033
Induktivni sensor
IF7033
IF-04-N SS-D-S
Induktivni sensor
IF7033
IF-04-N SS-D-S
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Primjena
Primjena | Ne koristiti u području gdje postoji opasnost od eksplozije (nije provjereno ATEX!) |
---|---|
Montaža | za ventile; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | priključak na sklopno pojačalo prema EN 60947-5-6 |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...30 |
Potrošnja struje [mA] | neprigušeno: > 2,1; prigušeno: < 1; po senzoru |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 30; (po senzoru) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1500 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,001 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PBT; Meta: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x Utikač ventila vrste A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|