- Proizvodi
- IF6130
Induktivni sensor
IF6130
IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP
Induktivni sensor
IF6130
IFB3002-BPKG/PULLDOWN/0,4M/AMP
- Za uporabu u strojnim alatima i metalurgiji
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
personalizirano za kupce
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 5...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 32 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,62 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2972 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 52 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | Navlaka s navojima: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT; zaporne matice: Mjed; završna kapica: TPU |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 7 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Upute | personalizirano za kupce | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4) |