Induktivni sensor
IF6023
IFG3007-BPKG/5M
Induktivni sensor
IF6023
IFG3007-BPKG/5M
- Osobito kratko kućište
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Glatko plastično kućište za zaštitu od taloga
- S dugim kabelom od PVC-a
- Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 7 |
Kućište | Cilindrično |
Dimenzije [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 400 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 7 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...5,7 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2744 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 198,5 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|