- Proizvodi
- IF5907
Induktivni sensor
IF5907
IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC
Induktivni sensor
IF5907
IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 110 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optička pomoć namještanja | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |