- Proizvodi
- IF5840
Induktivni sensor
IF5840
IFK3003BBPKG/V4A/30M
Induktivni sensor
IF5840
IFK3003BBPKG/V4A/30M
- Široko područje radne temperature
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- S dugim kabelom od PVC-a
Otkazani artikal
Alternativni artikli: IF5837 Usporedba proizvoda: IF5840 / IF5837 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 3 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 400 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 3 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...2,4 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1874 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1041,2 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 30 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|