Induktivni sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
Induktivni sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
- Široko područje radne temperature
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
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
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,6 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1083 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 24,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); prednja strana senzora: PBT bezbojno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|