- Proizvodi
- IF5271
Induktivni sensor
IF5271
IFB3004-APOG/MS/ 6m
Induktivni sensor
IF5271
IFB3004-APOG/MS/ 6m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 7; (24 V) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 400 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|