- Proizvodi
- IF0307
Induktivni sensor
IF0307
IF-2004-BBOW RT
Induktivni sensor
IF0307
IF-2004-BBOW RT
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: IF0004 Usporedba proizvoda: IF0307 / IF0004 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 8,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 8 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|