Induktivni sensor
IF0301
IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK
Induktivni sensor
IF0301
IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK
- S izlazom AC za uporabu u strujnoj mreži AC
- Široki raspon radnog napona AC
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
- Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 77 |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 45...65 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Zaštitna klasa | I |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 8,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 8 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,24 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 932 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 34,6 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 77 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT prirodno; Matice: Mjed presvučeno bijelom broncom; prozor LED: PBT prirodno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | A = 3 mm: 3,5 Nm; B: 7 Nm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|