1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori
  5. Senzori AC/DC i AC
  6. IF0025

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

IF0025

Induktivni sensor

IFA2002-BBOW/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • S izlazom AC za uporabu u strujnoj mreži AC
  • Dvovodna tehnologija
  • S kabelom od PVC-a
  • Široki raspon radnog napona AC
  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 2
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 47...63
Radni napon [V] 20...250 AC
Zaštitna klasa II
Zaštita obrnutog polariteta ne
Izlazi
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 8,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 8
Maks. struja propuštanja [mA] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 25
Osigurano protiv kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 2 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...1,6
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 932
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Električni priključak
Potrebna zaštita minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — IF0025-00 — 13.01.2017 —