- Proizvodi
- IE9212
Induktivni sensor
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Induktivni sensor
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,6 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,62 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
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
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |