Induktivni sensor
IE5422
IEB3004-APKG/V4A/AS
Induktivni sensor
IE5422
IEB3004-APKG/V4A/AS
- Osobito kratko kućište
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Konektor M8 za uštedu prostora
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Povećano osjetilno područje |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...3,25 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,5 / Bakar: 0,4 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...20 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; (s propisno zavijenom utičnicom ifm) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1443 | ||||||||||
Uključen ugrađeni softver | da | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 15 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Plemeniti čelik; prednja strana senzora: LCP Narančasto; prozor LED: PPSU; zaporne matice: nehrđajući čelik (336 / 1.4401) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Montaža
|
|
---|