Induktivni sensor
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
Induktivni sensor
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Osobito kratko kućište
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Kabel za uštedu prostora s konektorom M12
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Smanjena pohrana zbog rada u vidu trovodne ili dvovodne jedinice
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10; (samo u 3-žičnom pogonu) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,8 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 2; (samo u 2-vodnom pogonu) |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5; (samo u 2-vodnom pogonu) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 700 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 5 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...4,05 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 2988 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 30,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: rotirajuće |