- Proizvodi
- IE5239
Induktivni sensor
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Induktivni sensor
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 5...36 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 4,6 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,8 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 1 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...0,8 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|