Induktivni sensor
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
Induktivni sensor
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
- Osobito kratko kućište
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Spojna tehnologija za uštedu prostora
- Veliki osjetilni raspon za značajno produljenje rada
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 2 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Radni razmak [mm] | 0...1,6 |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
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
MTTF [godina] | 5541 |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|